T. 064-21Y-1877
Varenummer:101188903

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 064-21Y-1877
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188903
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Contact opening2 x 4 mm
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkScrew terminals M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor171mm
Bredde på sensor156mm
Høyde på sensor111mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-1525A
Koblingselement2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.08.2026, 11:42