T. 250-11Z-UE
Varenummer:101080034

Produktbeskrivelse
- metallhus
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 250-11Z-UE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101080034
EAN (European Article Number)4030661262918
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
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.050g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Overlappende kontakterJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementRod lever without lever
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum7J
Contact opening2 x 2 mm
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor125mm
Bredde på sensor146mm
Høyde på sensor180mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.07.2026, 06:46