T 415-11-1-P4
Varenummer:101064176

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Skrueforbindelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT 415-11-1-P4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101064176
EAN (European Article Number)4030661096414
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Setting
screw: Galvanized steel
screw: Galvanized steel
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft10N
Contact opening2 x 3 mm
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-136A
KoblingselementOmkoblingskontakt med dobbeltbryter med to separate kontaktbroer (positiv åpning)
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv (AgNi 15)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 22:58