T. 422-10Y-M20
Varenummer:101164306

Produktbeskrivelse
- Tetthetsgrad IP65
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 422-10Y-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101164306
EAN (European Article Number)4030661205441
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCDNV
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippmekanisk
Bruttovekt1.053g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementSvingbart spakfeste uten spak
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Koblingselement1 NO-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2026, 05:34