T. 441-11-T-1276-2
Varenummer:101186775

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for tøff bruk
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 441-11-T-1276-2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186775
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.416g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
ValsematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor63mm
Bredde på sensor106mm
Høyde på sensor99mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 05:12