T. 441-11Y-T
Varenummer:101056534

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for tøff bruk
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 441-11Y-T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippmekanisk
Bruttovekt1.614g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementRod lever without lever
ValsematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-40 ... +200 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippSlow action, double break
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 20:25