T. 454-22Z-H
Varenummer:103013113
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M20
- Støpejernskabinett, 2K maling
- Utvendige deler laget av rustfritt stål
- 2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 454-22Z-H
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103013113
EAN (European Article Number)4030661490779
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
Kapslingsmaterialestøpt jern
Materialet for husbelegg2K maling
Bruttovekt1.895g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Klassifisering
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Actuation directioneach time 60° right-hand side and left-hand side rotation
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor64mm
Bredde på sensor118mm
Høyde på sensor153mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-40 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 10:07