T. 461-03Y
Varenummer:101056554
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 eller 4 Kontakter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 461-03Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101056554
EAN (European Article Number)4030661020112
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataDNV
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippmekanisk
Bruttovekt2.135g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere3
Mekaniske data
BetjeningselementSvingbart spakfeste uten spak
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Koblingselement3 NC-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.10.2026, 05:50