T. 471-12/12Y
Varenummer:101061110

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 eller 6 Kontakter
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (grunnleggende komponent)
- 3 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT. 471-12/12Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.225g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall, Åpner (NC), høyre2
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre1
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre1
Mekaniske data
BetjeningselementDraarm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Contact opening2 x 4 mm
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor158mm
Bredde på sensor250mm
Høyde på sensor123mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 14:11