T 697-01-1-8R
Varenummer:101088344

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- skru- eller flatstiftterminal
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT 697-01-1-8R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101088344
EAN (European Article Number)4030661265797
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialetrykkinnstilling plast
Materiale for aktivatorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale for dekselPlast, termoplast
SpakmaterialeZinc-plated metal
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle 8R
ValsematerialeGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft4N
Tilbakefjæringskraft, minimum1N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Repeat accuracy of switching points0,05mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP00
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
KoblingselementNormalt lukket kontakt med dobbeltbryter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens30.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv (AgNi 15)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.09.2026, 06:27