Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Arm med rulle 8H
  2. T/M 330 roller lever 8H
T/M 330 roller lever 8H

T/M 330 roller lever 8H

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
23 Produkter
MV8H 330-11Y-RVA

MV8H 330-11Y-RVA

Art. nr. 131057679

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI

MV8H 330-11Y-AUNI

Art. nr. 131057686

Position switch

MV8H 330-11Y-RMS

MV8H 330-11Y-RMS

Art. nr. 131094618

Position switch

MV8H 330-11Y-A-RVA

MV8H 330-11Y-A-RVA

Art. nr. 131103044

Position switch

MV8H 330-11Y-A-RMS

MV8H 330-11Y-A-RMS

Art. nr. 131103045

Position switch

MV8H 330-11Y-A-M20

MV8H 330-11Y-A-M20

Art. nr. 131154017

Position switch

MV8H 330-11Y-M20

MV8H 330-11Y-M20

Art. nr. 131167334

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1366

MV8H 330-11Y-A-1366

Art. nr. 131155140

Position switch

MV8H 330-11Y-M20-1366

MV8H 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131160613

Position switch

TV8H 330-11Y-1903

TV8H 330-11Y-1903

Art. nr. 131099849

Position switch

MV8H 330-11Y-RVA -1164

MV8H 330-11Y-RVA -1164

Art. nr. 131057690

Position switch

MV8H 330-11Y-1202-2

MV8H 330-11Y-1202-2

Art. nr. 131057692

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1064

MV8H 330-11Y-A-1064

Art. nr. 131095820

Position switch

MV8H 330-11Y-1837-2

MV8H 330-11Y-1837-2

Art. nr. 131096129

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1792-3

MV8H 330-11Y-A-1792-3

Art. nr. 131096208

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI-1366

MV8H 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131057687

MV8H 330-11Y-981

MV8H 330-11Y-981

Art. nr. 131057698

Position switch

MV8H 330-11Y-1202-1

MV8H 330-11Y-1202-1

Art. nr. 131057707

Position switch

MV8H 330-11Y-A-1789-2

MV8H 330-11Y-A-1789-2

Art. nr. 131100336

Position switch

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

MV8H 330-11Y-AUNI-U180-1366

Art. nr. 131127895

Position switch

MV8H 330-11Y-1020-1

MV8H 330-11Y-1020-1

Art. nr. 131151123

MV8H 330-11Y-1172

MV8H 330-11Y-1172

Art. nr. 131158902

Position switch

MV8H 330-11Y-U180-M20-1366

MV8H 330-11Y-U180-M20-1366

Art. nr. 131169940

23 resultatet funnet