Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. M 330 Nokk med rulle R
  2. T/M 330 roller plunger R
T/M 330 roller plunger R

T/M 330 roller plunger R

  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
7 Produkter
MR 330-11Y-M20-1366

MR 330-11Y-M20-1366

Art. nr. 131162603

Position switch

TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

Art. nr. 131118496

Position switch with safety function

MR 330-11Y-AUNI

MR 330-11Y-AUNI

Art. nr. 131081139

Position switch

MR 330-11Y-M20

MR 330-11Y-M20

Art. nr. 131165677

Position switch

MR 330-11Y-RMS

MR 330-11Y-RMS

Art. nr. 133006893

Position switch

MR 330-11Y-AUNI-1366

MR 330-11Y-AUNI-1366

Art. nr. 131096985

Position switch

MR 330-11Y-961

MR 330-11Y-961

Art. nr. 131095807

Position switch

7 resultatet funnet