T1K 355-03ZH
Varenummer:151148282

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT1K 355-03ZH
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151148282
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt263g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Aktiveringsmoment, minimum0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor66,7mm
Høyde på sensor118,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
Koblingselement3 NC-kontakter
BryteprinsippTrykkontakt med stafflete kontakter
Prelltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 16:16