T1R 236-02Z-U180
Varenummer:151108626

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Aktivatorhode rotert med 180°
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser