T2F 232-40/40
Varenummer:151181583

Produktbeskrivelse
- 4 kontakter per pedal
- dobbel pedaltype
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT2F 232-40/40
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151181583
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
Fargen for kapslingRAL 9006 (Hvit aluminium)
Bruttovekt2.100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Antall pedal, normalt åpen kontakt (NO)4
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum260N
Aktiviseringskraft, maksimum 380N
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde255mm
Bredde207mm
Høyde84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-131A
BryteprinsippGlidekontakt
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.08.2026, 00:51