T2FH 232-22UEDR/22UEDR
Varenummer:101217044
Arkiv

Produktbeskrivelse
- dobbel pedaltype
- 2 kabelinnganger M25
- Beskyttende skjold med bred åpning
- Høyt stabilitetsnivå
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseT2FH 232-22UEDR/22UEDR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217044
EAN (European Article Number)4030661413518
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materiale for dekselAluminium
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
med beskyttelseAluminium
Bruttovekt4.057g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonJa
Egnet for NØD-AV Ja
BeskyttelsesskjermJa
Sonde mulig Ja
Antall pedal, åpnere (NC)2
Antall pedal, normalt åpen kontakt (NO)2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde295mm
Høyde189mm
Dybde274mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippOverlappende glidekontakter
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 11:43