T2FH 232-40/40
Varenummer:101181589
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 4 kontakter per pedal
- Beskyttende skjold med bred åpning
- dobbel pedaltype
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseT2FH 232-40/40
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101181589
EAN (European Article Number)4030661326573
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
med beskyttelseAluminium
Fargen for kapslingRAL 9006 (Hvit aluminium)
Bruttovekt3.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
BeskyttelsesskjermJa
Sonde mulig Ja
Antall pedal, normalt åpen kontakt (NO)4
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum260N
Aktiviseringskraft, maksimum 380N
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde274mm
Bredde295mm
Høyde189mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
BryteprinsippGlidekontakt
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 00:21