T2S 422-01Y
Varenummer:101058527
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
- Med stor etter-reise
- Aktuatorhode med fanget rustfritt stål ball aktuator
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseT2S 422-01Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101058527
EAN (European Article Number)4030661032757
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCDNV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.010g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel20°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor63mm
Bredde på sensor106mm
Høyde på sensor133mm
Diameter på medbringeren10mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NC-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2026, 01:08