T2S 452-02Y-T
Varenummer:101199509
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT2S 452-02Y-T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101199509
EAN (European Article Number)4030661366425
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCDNV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt1.690g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Diameter på medbringeren10mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement2 NC-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.08.2026, 19:15