T3C 236-02Z-ST
Varenummer:151199528

Produktbeskrivelse
- Stikkontakt M12, 4-polet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT3C 236-02Z-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151199528
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
SpakmaterialeRustfritt stål
Bruttovekt104g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter0
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementDreiespak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd12,5°
Tvangsbrytende dreiekraft0,2Nm
Åpningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor93mm
Høyde på sensor94,5mm
Høyde for aktivator78mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning50 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 17:03