T3V. 015-11Y-508
Varenummer:101059871
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT3V. 015-11Y-508
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059871
EAN (European Article Number)4030661037936
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeLight-alloy diecast
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt406g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementRod lever without lever
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 07:34