T3Z 068-11YRS
Varenummer:101087878
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT3Z 068-11YRS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101087878
EAN (European Article Number)4030661057125
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KapslingsmaterialeStøpt jern, lakkert
Materiale for dekselStøpt jern, lakkert
Lengden på trekk, maksimum50m
Bruttovekt4.840g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nøkkelresetJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle N300
Mekanisk levetid, minimum50.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd32°
Aktiviseringskraft, maksimum 50N
Note (Actuating force)30 N i tauretning
Actuation directionAktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°
Tvangsbrytende kraft, minimum 50N
Tvangsbrytende dreiekraft0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-136A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Ved 3 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.09.2026, 21:19