T3Z 068-22YR
Varenummer:131087881

Produktbeskrivelse
- 2 brytere i én innkapsling
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT3Z 068-22YR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131087881
EAN (European Article Number)8905236108396
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KapslingsmaterialeStøpt jern, lakkert
Materiale for dekselStøpt jern, lakkert
Lengden på trekk, maksimum50m
Bruttovekt4.540g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Tilbakstiller med ring Ja
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle N300
Mekanisk levetid, minimum50.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd32°
Aktiviseringskraft, maksimum 50N
Note (Actuating force)30 N i tauretning
Actuation directionAktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°
Tvangsbrytende kraft, minimum 50N
Tvangsbrytende dreiekraft0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
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
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-136A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Ved 3 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 06:13