T4R 256-20Z
Varenummer:151112749

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser