T4V7H 336-20Z-1058
Arkiv
Varenummer:101103554

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Lengden på hendelsen kan justeres trinnløst
- Også tilgjengelig med stor gummirulle og fast hendel
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- egnet for heiser
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°