T4V7H 355-12Z-M20
Arkiv
Varenummer:101173081

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger på side M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041