T4VH 336-02YR-1058
Varenummer:151142569

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Også tilgjengelig med stor gummirulle
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Plast bryterhus
- egnet for heiser
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser