T4VH 355-03Z
Arkiv
Varenummer:101148289

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger på side M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Brytepunkter iht. EN 50041
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseT4VH 355-03Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101148289
EAN (European Article Number)4030661146133
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041A
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
SpakmaterialeMetallfilm
Bruttovekt315g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 2,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Aktiveringsmoment, minimum0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typFemale connector
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor60,6mm
Bredde på sensor66,7mm
Høyde på sensor129,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
Koblingselement3 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.07.2026, 18:58