TA 064-12Y-R=2X45GR
Varenummer:101169017

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (grunnleggende komponent)
- 2 kabelinnganger M 25 x 1.5
- 3 eller 4 Kontakter
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTA 064-12Y-R=2X45GR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101169017
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
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
EnstillingsforriglingJa (1)
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Forriglingsposisjon2 x 45°
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkScrew terminals M25
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor212mm
Bredde på sensor156mm
Høyde på sensor149mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-1525A
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 05:00