Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. T.C 235 høyreutførelse
  2. T.C 235 right-hand model
T.C 235 right-hand model

T.C 235 right-hand model

  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
2 Produkter
T5C 235-11Z-M20

T5C 235-11Z-M20

Art. nr. 151154219

Flap safety switch

T5C 235-02Z-M20

T5C 235-02Z-M20

Art. nr. 151157475

Flap safety switch

2 resultatet funnet