Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Klaff-sikkerhetsbrytere
  2. T.C 236

T.C 236

T.C 236 venstreutførelse

T.C 236 venstreutførelse

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
T.C 236 høyreutførelse

T.C 236 høyreutførelse

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori
T.C 236 Slagdørutførelse

T.C 236 Slagdørutførelse

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •God motstand mot olje og petroleumsprit
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Til kategori