Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. kan roteres
  2. T.C 236 Slagdørutførelse
T.C 236 Slagdørutførelse

T.C 236 Slagdørutførelse

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
4 Produkter
T4C 236-11Z-M20

T4C 236-11Z-M20

Art. nr. 151164465

Flap safety switch

T4C 236-02Z-M20

T4C 236-02Z-M20

Art. nr. 151162635

Flap safety switch

T4C 236-02Z-ST

T4C 236-02Z-ST

Art. nr. 153000113

Position switch with safety function

T4C 236-11Z-2125

T4C 236-11Z-2125

Art. nr. 151126041

4 resultatet funnet