TD 250-20Z-K
Varenummer:101105785

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Robust design
- 2 kabelinnganger M25
- Tetthetsgrad IP67
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTD 250-20Z-K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101105785
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt4.200g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum7J
Contact opening2 x 2 mm
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor125mm
Bredde på sensor146mm
Høyde på sensor257mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement2 NO-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Kontaktomslagstid, maksimum35ms
Materiale for kontakter, elekriskgullbelagt sølv
Elektriske data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15400VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 04:14