TD 422-01Y-M20
Varenummer:101170460

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- metallhus
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser