TESFA/CC/180
Varenummer:101182702

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 16 x 1.5
- med fiksert brytevinkel
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESFA/CC/180
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
inkludert ved levering
inkludert ved leveringEkstragangjern
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt840g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering innvendigJa
EkstragangjernJa
Justeringshjelp Ja
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd10°
Åpningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
brudd2 x M16 x 1,5 skrueforbindelse
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor21,5mm
Bredde på sensor141mm
Høyde på sensor115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +100 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv-nikkel-legering 10
Note
Note (General)Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 3°.Inntil grensen for mekanisk levetid er nådd, kan vinkelen øke inntil 8° under normale slitasjeforhold.Lukket verneinnretning = 0° i kontaktbrytervandringsdiagrammer.Tvangsbrytende vinkel er 10°.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.11.2026, 04:28