TESFA/S
Varenummer:101181958

Produktbeskrivelse
- med Justeringshjelp
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESFA/S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101181958
EAN (European Article Number)4030661604770
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Materiale for hengseletformstøpt sink
Bruttovekt225g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering utenforJa
Justeringshjelp Ja
Mekaniske data - mål
Lengde22mm
Bredde102mm
Høyde55mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 00:32