TESF/ST24.1/180
Varenummer:101182844

Produktbeskrivelse
- 1 kabelinnganger M 16 x 1.5
- med fiksert brytevinkel
- 1 pr kontkt M12, 8-polet
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESF/ST24.1/180
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182844
EAN (European Article Number)4030661604589
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Fargen for kapslingSvart
Bruttovekt840g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering innvendigJa
EkstragangjernJa
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd10°
Åpningsvinkel180°
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkPlugg-inn-forbindelse, bunn
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor21,5mm
Bredde på sensor141mm
Høyde på sensor115mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv-nikkel-legering 10
inkludert ved levering
inkludert ved leveringEkstragangjern
Note
Note (General)OBS! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2026, 08:32