TESK-SA-02ST2
Varenummer:103003188

Produktbeskrivelse
- konnektorplugg M12 over
- med fiksert brytevinkel
- forhåndsinnstilt for frontmontering
- Standard hengsel
- metallhus
- lav installasjonskostnad / liten installasjonsinnsats
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESK-SA-02ST2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103003188
EAN (European Article Number)4030661447285
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materiale for dekselPlast, selvslukkende
Fargen for kapslingSølv
Bruttovekt1.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Montering utenforJa
Justeringshjelp Ja
Klassifisering
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Type of the fixing screws4x M6
Tiltrekkingsmoment for festeskruene4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Connector position Top
Konnektor stikkKonnektor M12
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor20mm
Bredde på sensor78mm
Høyde på sensor116mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning60 V
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Egnet for lav spenning≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Koblingselement2 NC-kontakter
Note (Switching element)Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni 10 og 0,2 µm gullbelagt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.10.2026, 12:35