TES/S/45
Varenummer:101028411

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTES/S/45
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101028411
EAN (European Article Number)4030661607788
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Gobale egenskaper
Materiale for hengseletAluminium
Bruttovekt141g
Mekaniske data - mål
Bredde71mm
Høyde92mm
Langde x bredde x høydeEgnet for montering i profilsystemer 45 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 09:59