TESZ/S/30
Varenummer:101030511

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESZ/S/30
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101030511
EAN (European Article Number)4030661607191
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Materiale for hengseletAluminium
Bruttovekt155g
Mekaniske data - mål
Bredde71mm
Høyde92mm
Langde x bredde x høydeEgnet for montering i profilsystemer 30 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.11.2026, 03:18