TESZX102
Varenummer:101031664
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTESZX102
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031664
EAN (European Article Number)4030661606439
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for hengseletRustfritt stål
Bruttovekt800g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringshengsel Ja
EkstragangjernJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd14°
koblingsvinkel4°
Tvangsbrytende kraft, minimum 1N
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høydeEgnet for montering i profilsystemer: 40 mm
Lengde på sensor36mm
Bredde på sensor111,5mm
Høyde på sensor92mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens120/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Den fabrikkinnstilte brytevinkelen er 4°.Det ekstra hengselet inkludert monteringstilbehør er også tilgjengelig separat, delnummer TESZX/S
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 02:57