TESZX/S
Varenummer:101031680

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTESZX/S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031680
EAN (European Article Number)4030661449012
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Materiale for hengseletRustfritt stål
Bruttovekt317g
Mekaniske data - mål
Bredde71mm
Høyde92mm
Langde x bredde x høydeEgnet for montering i profilsystemer: 40 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.07.2026, 06:02