TFH 232-22UEDR
Varenummer:151192630

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Beskyttende skjold med bred åpning
- Lav driftshøyde for pedal
- Høyt stabilitetsnivå
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTFH 232-22UEDR
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151192630
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-18
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001258
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001258
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbeleggpulverbelagt
Materiale for dekselAluminium
Materiale for pedalenPlast, glassfiber forsterket termoplast
med beskyttelseAluminium
Farge på produktetRAL 9006
Bruttovekt2.150g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV Ja
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
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
Bredde170mm
Høyde189mm
Dybde274mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Overvoltage categoryIII
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
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.07.2026, 09:48