Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhetslysgardiner, sikkerhetslysgitre
  2. Tilbehør

Tilbehør

Demping

Demping

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Til kategori
Protective enclosure IP69

Protective enclosure IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Til kategori
Beskyttelseskap SG5 / 6

Beskyttelseskap SG5 / 6

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Til kategori
Speil

Speil

Til kategori
vibrasjonsdemper

vibrasjonsdemper

Til kategori
Refleksjonslysbarriere

Refleksjonslysbarriere

Til kategori
Monteringsvinkel / monteringsbyggesett

Monteringsvinkel / monteringsbyggesett

Til kategori
Laser retningsverktøy

Laser retningsverktøy

Til kategori
Feltdistributør for dempemodus

Feltdistributør for dempemodus

Til kategori
Stikkontakt

Stikkontakt

Til kategori