Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +47-22 06 00 70
  • info-no@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Online produktkatalog
  • Produktinnovasjon
  • Industry Solutions

Tjenester

  • Kontakt

Om Schmersal

  • The Schmersal Group
  • Messer
  • Presse

Juridisk informasjon

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Nordiska AB Nuf

Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
+47 22 06 00 70 Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
Sammenlign produkter
Norge (NO)
Internasjonal
EN
Belgia
FRNL
Brasil
PTES
Canada
ENFR
China
ZH
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrike
FR
India
EN
Italia
IT
Japan
JA
Nederland
NL
Norge
NO
Østerrike
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Spania
ES
Storbritannia
EN
Sveits
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Palleteringsstasjon
  2. Tilgangsbeskyttelse

Tilgangsbeskyttelse

BDF200

BDF200

  • •Slankt støtsikkert hus
  • •installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • •skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • •Plast bryterhus
  • •slankt støtsikkert hus
  • •stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
  • •Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
  • •Feltmerking med separat plastdeksel
  • •Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Max. length of the sensor chain 200 m
  • •Self-monitoring series-wiring
  • •Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • •3 LEDs to show operating conditions
  • •Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm  vertically and ± 1,5 mm horizontally
  • •Suitable for hinged and sliding guards
  • •Intelligent diagnosis
  • •Protection class IP66, IP67
  • •High holding force 2000 N
  • •symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • •OSSD safety outputs
  • •Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
Til kategori
PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
Før robotcellen kan kjøres inn, må det anmodes om at prosessen stoppes. Denne oppgaven kan løses med BDF200-kontrollpanelet. Kjøringen avsluttes etter stoppforespørselen, og døren låses deretter opp. AZM201-magnetlåsen forhindrer at maskinen starter utilsiktet etter at døren har blitt åpnet. Den modulære sikkerhetskontrolleren PROTECT PSC1 tar seg av alle cellens sikkerhetsfunksjoner.