TK 016-03Y-H-RMS
Varenummer:101196034
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK 016-03Y-H-RMS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeLight-alloy diecast
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt370g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere3
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel45°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Aktiviseringskraft19N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor143mm
Rullebredde8,5mm
Diameter på rullen20mm
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement3 NC-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra høyre bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.08.2026, 08:21