TKM/.L/92/9024VDC
Varenummer:101029557

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Høy holdekraft
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTKM/.L/92/9024VDC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Bruttovekt1.454g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Antall aktiveringsretninger3
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum2.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141193.000N
Klemmekraft, maksimum4.000N
Holdekraft20 N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor87mm
Høyde på sensor192mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Rated control voltage24VAC/DC
Elektriske strømforbruk, maksimum10W
BryteprinsippMoment
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-158A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-135A
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 15:33