TK/P/90
Varenummer:101010219

Produktbeskrivelse
- suitable for left and right hinged doors
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK/P/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101010219
EAN (European Article Number)4030661612485
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt80g
Mekaniske data
Nøkkelretttwin version
Type of the fixing screws2x M5
Mekaniske data - mål
Lengde79mm
Bredde54mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 05:51