TK/PF/90
Varenummer:101017931

Produktbeskrivelse
- Aktivatorer med returfjær
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK/PF/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt189g
Mekaniske data
Nøkkelrettspring-mountedtwin version
Type of the fixing screws2x M8
Mekaniske data - mål
Lengde133mm
Bredde68mm
Høyde25mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.11.2026, 14:25