TK/PR/90
Varenummer:101010217

Produktbeskrivelse
- for høyrehengslede dører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK/PR/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt81g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med feilsikkert låsesystem Ja
Mekaniske data
Nøkkelright-hand versiontwin version
Type of the fixing screws2x M5
Mekaniske data - mål
Lengde79mm
Bredde54mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 00:48